??
CAD model selection
HPC - MFB-16C 5/5
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
MFBc - Bellows coupling - clamp fixing - Torque: 0.3 to 2Nm
Bill of material
HPC - MFB-16C 5/5
REF
Reference
MFB-16C 5/5
AG
Alésage à gauche (H8)
5
mm
AD
Alésage à droite (H8)
5
mm
CN
Couple nominal
0.5
Nm
CM
Couple maxi.
1.0
Nm
D
ØD
16
mm
L
26.5
mm
C
9.0
mm
T
ØT
M2.5
mm
F
3.00
mm
G
5.0
mm
RT
Rigidité torsionnelle
110
Nm/Rad
MI
Moment inertie
3.7 x 10-7
kg.m²
RAD
Mésalignement radial
0.10
mm
AXI
Mésalignement axial
+0.40 -1.20
mm
ANG
Mésalignement angulaire
1.5°
°
VR
Speed of rotation
39000
maxi. (t/min)
INFO
Informations
Information
INFO
Preview - Generation
Preview
Quotation
3D
Dimension
2D

Embedded user actions