{hpc/v3/linear/tables/bearings/rjumz01.prj},{NB=hpc_RJUM-01-16},{REF=RJUM-01-16},{D1=16},{TOL=0.02 - 0.05},{D2=26},{B=36},{B1=24.6},{S=1.30},{DN=24.2},{INFO=INFO},{W=16},{GEW=28},{PMAX1=1440 N},{PMAX2=10080 N},{VERS=3}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - RJUM-01-16
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
RJUM01 / RJZM01 - Closed DryLin R® sliding bearing
Bill of material
HPC - RJUM-01-16
REF
Part number
RJUM-01-16
RJUM-01-16
D1
16
16
mm
TOL
Tolerance
0.02 - 0.05
0.02 - 0.05
mm
D2
h7
26
26
mm
B
h10
36
36
mm
B1
H10
24.6
24.6
mm
S
H10
1.30
1.30
mm
DN
24.2
24.2
mm
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업