{hpc/v3/linear/tables/bearings/rjumz01.prj},{NB=hpc_RJUM-01-16},{REF=RJUM-01-16},{D1=16},{TOL=0.02 - 0.05},{D2=26},{B=36},{B1=24.6},{S=1.30},{DN=24.2},{INFO=INFO},{W=16},{GEW=28},{PMAX1=1440 N},{PMAX2=10080 N},{VERS=3}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HPC - RJUM-01-16
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
RJUM01 / RJZM01 - Closed DryLin R® sliding bearing
Bill of material
HPC - RJUM-01-16
REF
Part number
RJUM-01-16
RJUM-01-16
D1
16
16
mm
TOL
Tolerance
0.02 - 0.05
0.02 - 0.05
mm
D2
h7
26
26
mm
B
h10
36
36
mm
B1
H10
24.6
24.6
mm
S
H10
1.30
1.30
mm
DN
24.2
24.2
mm
INFO
Informations
Information
INFO
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
Embedded user actions