??
Choix du modèle CAO
HPC - ACL-ALF45-8-M8
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
ACLalf - Pied réglable pour profilé alu
Nomenclature
HPC - ACL-ALF45-8-M8
REF
Référence
ACL-ALF45-8-M8
B
45 mm
H
mm
Entrez la valeur pour H
mm
cm
inch
ft
N
8 mm
M
M8 mm
B1
28 mm
D
6.5 mm
CRG
Charge maxi
150 kg
MAS
Masse
80 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions