??
Выбор CAD модели
HPC - BLH70-1
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BLH70 - Right angled gearbox - Torque up to 128Nm
Bill of material
HPC - BLH70-1
REF
Part number
RAP
Ratios
VME
Max. input speed
3000 t/min
VMS
Max. output speed
t/min
M
Reflected inertia at input
kg.m²
REND
Efficiency at 1000 RPM
88% 1000t/min
INFO
Informations
Информация
INFO
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Embedded user actions