{hpc/v5/handling/ball_units/bple.prj},{NB=hpc_BPLE45-62},{REF=BPLE45-62},{MAT=Corps acier / Billes acier},{DW=45},{A=62},{B=19.0},{C=9.0},{D=75},{E=53.5},{F=4.0},{CC=600},{MAS=0.720},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - BPLE45-62
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BPLE - Ball transfer unit,For load Light - Type Flush fitting
Bill of material
HPC - BPLE45-62
REF
Part number
BPLE45-62
BPLE45-62
MAT
Material
Steel body / Steel balls
Steel body / Steel balls
DW
Ball
45
45
A
Ø
62
62
mm
B
19.0
19.0
mm
C
9.0
9.0
mm
D
Ø
75
75
mm
E
53.5
53.5
mm
F
4.0
4.0
mm
CC
Max load
600
600
kg
MAS
Weight
0.720
0.720
g
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업