{hpc/v2/motorgear/dc/buh77.prj},{NB=hpc_BUH77-12-250},{REF=BUH77-12-250},{TENSION=12V},{R=250},{N=3},{D=2.5},{L1=88.5},{V=18},{VC=14},{C=2.00},{CN=0.55},{INFO=INFO},{PPATH=buh77_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - BUH77-12-250
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
BUH77 - Motorgearbox 12V and 24V - Torque 0,1Nm to 0,2Nm
Bill of material
HPC - BUH77-12-250
REF
Part number
BUH77-12-250
BUH77-12-250
TENSION
Voltage
12V
12V
V
R
Ratio
250
250
N
N° of stages
3
3
D
ØD
2.5
2.5
mm
L1
88.5
88.5
mm
V
Unloaded speed
18
18
tr/mn
VC
Loaded speed
14
14
tr/mn
C
Nominal torque
2.00
2.00
Nm
CN
Nominal current
0.55
0.55
A
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업