{hpc/v1/springs/compression/cdc.prj},{NB=hpc_CDC035/SS},{REF=CDC035/SS},{D=1.00},{NBR=5.00},{DI=6.00},{DE=20.00},{L0=20.00},{FC=37.00},{LC=1.00},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - CDC035/SS
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CDC - Compression spring, Type Conical , Material Stainless steel
Bill of material
HPC - CDC035/SS
REF
Part number
CDC035/SS
CDC035/SS
D
Ø Wire
1.00
1.00
mm
NBR
Number of coils
5.00
5.00
DI
Max ext øDe
6.00
6.00
mm
DE
Min ext øDi
20.00
20.00
mm
L0
No load length
20.00
20.00
mm
FC
Max Load
37.00
37.00
N
LC
Length under load
1.00
1.00
mm
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업