{hpc/v3/linear/followers/steel/cfuur_ss.prj},{NB=hpc_CF8UUR/SS},{REF=CF8UUR/SS},{D1=8},{D=19},{C=11},{G=M8 x 1.25},{G1=10.0},{B=12.2},{B1=32.2},{B2=20.0},{B3=-},{C1=0.6},{H=4.0},{F=13.0},{CO=6.50},{CD=3400},{CS=3790},{CM=3790},{V=17000},{GG1=-},{G2=-},{R=-},{MAS=28.5},{INFO=INFO},{PPATH=cfuur_ss_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - CF8UUR/SS
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CFuur/ss - Cam follower IKO in stainless steel - Roller diameter from 10 to 52mm
Bill of material
HPC - CF8UUR/SS
REF
Crowned
CF8UUR/SS
CF8UUR/SS
D1
d1 (h7)
8
8
mm
D
D (h5)
19
19
mm
C
C+0/-0.12
11
11
mm
G
M8 x 1.25
M8 x 1.25
mm
G1
10.0
10.0
mm
B
12.2
12.2
mm
B1
32.2
32.2
mm
B2
20.0
20.0
mm
B3
-
-
mm
C1
0.6
0.6
mm
H
4.0
4.0
mm
F
Ø flange min.
13.0
13.0
mm
CO
Max. tightening torque
6.50
6.50
Nm
CD
Basic dynamic load C
3400
3400
N
CS
Basic static load C
3790
3790
N
CM
Max. admissible load
3790
3790
N
V
Max. speed
17000
17000
t/min
GG1
g1
-
-
mm
G2
g2
-
-
mm
R
r mini
-
-
mm
MAS
Weigth
28.5
28.5
g
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업