??
Choix du modèle CAO
HPC - CHA138-49-M5
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHA-4 - Charnière à visser - Avec insert taraudé - Angle d'ouverture 138°. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CHA138-49-M5
REF
Référence
ROT
Rotation
°
A
49 mm
B
30 mm
C
32 mm
D
11 mm
E
13 mm
F
19 mm
G
49 mm
M
mm
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions