??
Выбор CAD модели
HPC - CHA138-49-M5
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHA-4 - Screw-on hinge - With threaded insert - Swivel angle 138°. Simplified drawing
Bill of material
HPC - CHA138-49-M5
REF
Part number
ROT
Rotation
°
A
49 mm
B
30 mm
C
32 mm
D
11 mm
E
13 mm
F
19 mm
G
49 mm
M
mm
REP
View
Simplified view
INFO
Informations
Информация
INFO
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Embedded user actions