??
Choix du modèle CAO
HPC - CHA60-35-F/SS
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHA - Charnière rectangle percée ou fraisurée - Pour porte encastrée
Nomenclature
HPC - CHA60-35-F/SS
REF
Références
CHA60-35-F/SS
PAE
Position angulaire
mm
Entrez la valeur pour PAE
Position angulaire
mm
cm
inch
ft
A
60 mm
B
35 mm
C
1 mm
D
ØD
2 mm
S
4 mm
TYPE
MAS
Masse
20 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions