??
Choix du modèle CAO
HPC - CHA108-131
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHA-POLYAMIDE - Charnière plastique robuste ouverture 180° - Polyamide
Nomenclature
HPC - CHA108-131
REF
Référence
CHA108-131
PAE
Position angulaire
°
A
108 mm
B
131 mm
C
9.5 mm
D
ØD
6 mm
MAS
Masse
98 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions