??
Choix du modèle CAO
HPC - CHAE8080/PAC
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAE PAC - Charnière en façade carrée
Nomenclature
HPC - CHAE8080/PAC
REF
Référence
CHAE8080/PAC
POS
Position
°
COU
Course
270 °
A
80 mm
B
80 mm
C
7.8 mm
D
Ø
7 mm
E
8.3 mm
MAS
Masse
68 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions