??
Выбор CAD модели
HPC - CHAE8080/PAC
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHAE PAC - Square decorative screwed hinges
Bill of material
HPC - CHAE8080/PAC
REF
Part number
CHAE8080/PAC
POS
Position
°
COU
Stroke
270 °
A
80 mm
B
80 mm
C
7.8 mm
D
Ø
7 mm
E
8.3 mm
MAS
Weight
68 g
INFO
Informations
Информация
INFO
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Embedded user actions