??
Choix du modèle CAO
HPC - CHAFR4028/MIN/B
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAFRmini - Charnière à friction miniature - En POM
Nomenclature
HPC - CHAFR4028/MIN/B
REF
Références
PAE
Position angulaire
mm
Entrez la valeur pour PAE
Position angulaire
mm
cm
inch
ft
COL
Couleur
A
40 mm
B
28 mm
C
2.5 mm
D
ØD
2 mm
F
5 mm
G
25 mm
S
Ø
3.2 mm
CF
Couple Friction
0.25 Nm
MAS
Masse
5 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions