??
Choix du modèle CAO
HPC - CHA-GC-9-2/AL/IN
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAGC/AL - Paumelle à ailettes à visser
Nomenclature
HPC - CHA-GC-9-2/AL/IN
REF
Références
PAE
Position angulaire
mm
Entrez la valeur pour PAE
Position angulaire
mm
cm
inch
ft
TYPE
Type
FIN
Finition
A
102 mm
B
45.9 mm
C
2.5 mm
D
ØD
6.1 mm
E
50 mm
MAS
Masse
50 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions