??
Choix du modèle CAO
HPC - CHAM5270/SS
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAM - Charnière marine à visser - Pour porte encastrée. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CHAM5270/SS
REF
Références
CHAM5270/SS
ROT
Rotation
°
A
52 mm
B
70 mm
C
1.2 mm
D
ØD
4 mm
S
ØS
5.2 mm
MAS
Masse
44 g
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions