??
Choix du modèle CAO
HPC - CHAR7530
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAR-1 - Charnière à ressort à souder - Retour automatique. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CHAR7530
REF
Références
MAT
Matière
ROT
Rotation
°
A
75 mm
B
30 mm
C
0.8 mm
D
ØD
2 mm
RES
Ressort
Ouvrant
MAS
Masse
17 g
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions