??
Choix du modèle CAO
HPC - CHAR6035
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAR-2 - Charnière à ressort à visser et à souder- Retour automatique. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CHAR6035
REF
Références
ROT
Rotation
°
A
60 mm
B
35 mm
C
1 mm
D
ØD
3 mm
F
7.5 mm
G
35 mm
S
ØS
5 mm
RES
Ressort
MAS
Masse
22 g
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions