??
Choix du modèle CAO
HPC - CHAR16046
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAR-4 - Charnière à ressort à visser - Retour automatique. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CHAR16046
REF
Références
MAT
Matière
ROT
Rotation
°
A
160 mm
B
46 mm
C
3 mm
D
ØD
6.5 mm
F
30 mm
G
70 mm
S
ØS
4.2 mm
RES
Ressort
MAS
Masse
208 g
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions