??
Choix du modèle CAO
HPC - CHAR5050-F/Z
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAR-5 - Charnière à ressort à visser - Retour automatique. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CHAR5050-F/Z
REF
Références
MAT
Matière
ROT
Rotation
°
A
50 mm
B
50 mm
C
2 mm
D
ØD
4 mm
F
mm
G
30 mm
S
ØS
5 mm
RES
Ressort
MAS
Masse
50 g
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions