??
Choix du modèle CAO
HPC - CHASB63-76/W
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAsb - Charnière sans broche - Polymère blanc ou noir
Nomenclature
HPC - CHASB63-76/W
REF
Références
ROT
Rotation
°
A
76.2 mm
B
63.5 mm
C
4.76 mm
S
ø S
4.62 mm
FIN
Finition
MAS
Masse
16 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions