??
Choix du modèle CAO
HPC - CHASB89-89/W
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CHAsb - Charnière sans broche - Polymère blanc ou noir
Nomenclature
HPC - CHASB89-89/W
REF
Références
ROT
Rotation
mm
Entrez la valeur pour ROT
Rotation
mm
cm
inch
ft
A
88.9 mm
B
88.9 mm
C
6.35 mm
E
71.4 mm
F
54 mm
G
73 mm
S
ø S
6.00 mm
FIN
Finition
MAS
Masse
35 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions