??
Выбор CAD модели
HPC - CHASB63-76/W
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CHAsb - No pin hinge - Black or white plastic
Bill of material
HPC - CHASB63-76/W
REF
Références
ROT
Rotation
°
A
76.2 mm
B
63.5 mm
C
4.76 mm
S
ø S
4.62 mm
FIN
Finition
MAS
Masse
16 g
INFO
Informations
Информация
INFO
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Embedded user actions