??
Choix du modèle CAO
HPC - CLA03T8/HUSS
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CLAThuss - Manette indexable avec filetage et embase - Hygienic Usit®
Nomenclature
HPC - CLA03T8/HUSS
REF
Référence
X
Ø
L
mm
D
Ø
mm
D1
Ø
23.6 mm
D2
Ø
24.9 mm
H
54.7 mm
H1
12.1 mm
H2
44 mm
H3
77 mm
H4
73.5 mm
A
81.5 mm
A1
94 mm
B
14.2 mm
NDD
Nombre de dents
20
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions