피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{hpc/v1/springs/gas/accessories/cll.prj},{NB=hpc_CLL-6},{REF=CLL-6},{A=M6 x 1.00},{B=43},{C=24},{D=12},{E=6},{F=6},{G=9.00},{H=10},{J=36},{CHS=720},{INFO=INFO},{D1=6.000},{G1=24.000},{A1=12.000},{A2=12.000},{B1=6.000},{B2=6.000},{D2=M6x1,00},{D2N=6.000},{PAS=1.000},{D3=10.000},{F1=0.500},{L1=43.000},{L2=36.000},{L3=9.000},{R=0.500},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - CLL-6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CLL - Clevis - long series, steel
Bill of material
HPC - CLL-6
REF
Part number
CLL-6
CLL-6
A
M6 x 1.00
M6 x 1.00
mm
B
43
43
mm
C
24
24
mm
D
12
12
mm
E
6
6
mm
F
ØF (H9)
6
6
mm
G
9.00
9.00
mm
H
10
10
mm
J
36
36
mm
CHS
Static load Co
720
720
daN
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업