{hpc/v1/springs/gas/accessories/cll.prj},{NB=hpc_CLL-6},{REF=CLL-6},{A=M6 x 1.00},{B=43},{C=24},{D=12},{E=6},{F=6},{G=9.00},{H=10},{J=36},{CHS=720},{INFO=INFO},{D1=6.000},{G1=24.000},{A1=12.000},{A2=12.000},{B1=6.000},{B2=6.000},{D2=M6x1,00},{D2N=6.000},{PAS=1.000},{D3=10.000},{F1=0.500},{L1=43.000},{L2=36.000},{L3=9.000},{R=0.500},{HIDDENLINE=V}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
HPC - CLL-6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CLL - Clevis - long series, steel
Bill of material
HPC - CLL-6
REF
Part number
CLL-6
CLL-6
A
M6 x 1.00
M6 x 1.00
mm
B
43
43
mm
C
24
24
mm
D
12
12
mm
E
6
6
mm
F
ØF (H9)
6
6
mm
G
9.00
9.00
mm
H
10
10
mm
J
36
36
mm
CHS
Static load Co
720
720
daN
INFO
Informations
Information
INFO
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
Embedded user actions