??
Choix du modèle CAO
HPC - CLR-6/SS
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CLRss - Chape droite - Pour chape mâle - Inox - Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CLR-6/SS
REF
Référence
MAT
Matière
Inox
A
51 mm
B
36 mm
C
9.5 mm
E
2.5 mm
F
9 mm
G
6.5 mm
H
20 mm
J
18 mm
D
13 mm
T
mm
N
4 mm
L
mm
R
2.5 mm
CRG
Charge maxi
N
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions