{hpc/v1/springs/gas/accessories/cls.prj},{NB=hpc_CLS-10},{REF=CLS-10},{A=M10x1,50},{PAS=1.500},{B=52},{C=20},{D=20},{E=10},{F=10},{G=15.00},{H=18},{J=40},{D1=10.000},{G1=20.000},{A1=20.000},{A2=20.000},{B1=10.000},{B2=10.000},{D2=M10x1,50},{D2N=10.000},{D2F=8.400},{D3=18.000},{F1=0.500},{L1=52.000},{L2=40.000},{L3=15.000},{R=0.500},{CS=2000},{P=0.07},{CHS=2000},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - CLS-10
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
CLS - Clevis - short series, steel
Bill of material
HPC - CLS-10
REF
Part number
CLS-10
CLS-10
A
M10x1,50
M10x1,50
mm
B
52
52
mm
C
20
20
mm
D
20
20
mm
E
10
10
mm
F
ØF (H9)
10
10
mm
G
15.00
15.00
mm
H
ØH
18
18
mm
J
40
40
mm
CHS
Static load Co
2000
2000
daN
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업