??
Choix du modèle CAO
HPC - CNA-6/SS
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
CNAss - Platine en équerre - Pour chape - inox - Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - CNA-6/SS
REF
Référence
MAT
Matière
Inox
A
40 mm
B
34 mm
C
5 mm
E
2.0 mm
F
10 mm
G
5.3 mm
H
16 mm
J
10.00 mm
K
10.00 mm
T
mm
N
mm
P
mm
CRG
Charge maxi
N
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions