{hpc/v2/motorgear/dc/dog111.prj},{NB=hpc_DOG111-12-17},{REF=DOG111-12-17},{TENSION=12V},{RAP=62.0:1},{REND=0.45%},{VV=17.0},{VC=10.0},{CN=6.0},{CC=2.0},{INFO=INFO},{PPATH=dog111_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - DOG111-12-17
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
DOG111 - Motor-gearbox - 12V and 24V DC - Torque from 1,5 Nm to 6 Nm
Bill of material
HPC - DOG111-12-17
REF
Part number
DOG111-12-17
DOG111-12-17
TENSION
Voltage
12V
12V
V
RAP
Ratios
62.0:1
62.0:1
REND
Efficiency
0.45%
0.45%
VV
Unloaded speed
17.0
17.0
tr/min
VC
Loaded speed
10.0
10.0
tr/min
CN
Nominal torque
6.0
6.0
Nm
CC
Nominal current
2.0
2.0
A
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업