{hpc/v2/motorgear/dc/dog319.prj},{NB=hpc_DOG319-12-45},{REF=DOG319-12-45},{VERSION=Version 12 V DC},{R=81:1},{VAV=50},{VEC=45},{COUPLE=8},{COURANT=6},{CCN=Non},{CCF=Oui},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - DOG319-12-45
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
DOG319 - Motorgearbox 12V and 24V DC - Torque from 4Nm to 9Nm. Simplified representation
Bill of material
HPC - DOG319-12-45
REF
Part number
DOG319-12-45
DOG319-12-45
VERSION
Version 12 V DC
Version 12 V DC
R
Ratios
81:1
81:1
VAV
No-load speed
50
50
t/min
VEC
Loaded speed
45
45
t/min
COUPLE
Nominal torque
8
8
Nm
COURANT
Nominal current
6
6
A
CCN
Compatible card Nano
No
CCF
Compatible card First
Yes
REP
Representation
Simplified representation
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업