??
Choix du modèle CAO
HPC - DOMI80-100 / 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
DOMI80 - Chariot de réglage Domino 80 - Charge C1 jusqu'à 500 Nm
Nomenclature
HPC - DOMI80-100 / 1
REF
Référence
LA
120 mm
LI
mm
C
Course
mm
Entrez la valeur pour C
Course
mm
cm
inch
ft
L
Levier de serrage
P
Pas
1 mm
C1
500 N
C2
Charges admissibles
365 N
FA
Charges admissibles
150 N
MX
Charges admissibles
8 Nm
MY
Charges admissibles
10 Nm
MZ
6 Nm
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions