피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD모델 선택
{hpc/v5/housing_accessories/latches_and_hooks/latches/ge_zb_1.prj},{NB=hpc_GE5-ZB_0 },{REF=GE5-ZB},{POS=0},{MOD=Standard},{FIL=2.0},{EL=20/10é},{EPF=20/10é},{TM=500},{MAS=36.0},{INFO=INFO},{PPATH=ge_zb_1_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - GE5-ZB
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
GE-ZB-1 - Toggle latches - Standard and miniature models
Bill of material
HPC - GE5-ZB
REF
Part number
GE5-ZB
GE5-ZB
POS
Position
Closed
Open
Closed
Open
MOD
Type
Standard
Standard
FIL
Ø Wire
2.0
2.0
mm
EL
Tab thickness
20/10é
20/10é
mm
EPF
Back plate thickness
20/10é
20/10é
mm
TM
Max. tension
500
500
N
MAS
Weight
36.0
36.0
g
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업