??
Choix du modèle CAO
HPC - GSA-15-100A
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
GSA15 - Vérin à gaz ajustable Øtube 15mm - Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - GSA-15-100A
REF
Référence
POS
Position
mm
Entrez la valeur pour POS
Position
mm
cm
inch
ft
COU
Course
mm
L
mm
D1
Ø
15 mm
D2
Ø
6 mm
N
6.1 mm
A
10 mm
P
16 mm
E
6 mm
M
Ø
M5
F
Force
400 N
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions