??
Choix du modèle CAO
HPC - LRR-50
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LRR - Loquet à ressort de rappel - En laiton chromé
Nomenclature
HPC - LRR-50
REF
Référence
LRR-50
POS
Position
A
50 mm
B
30 mm
C
16 mm
D
34 mm
F
15 mm
G
27 mm
H
14 mm
M
ØM
4 mm
J
12 mm
MASS
Masse
75 g
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions