??
Choix du modèle CAO
HPC - LRR-50-GPV
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LRRgpv - Gâche pour verrou - En laiton chromé. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - LRR-50-GPV
REF
Référence
LRR-50-GPV
A
50 mm
B
16 mm
C
1.5 mm
D
34 mm
E
16 mm
M
ØM
4 mm
MASS
Masse
13 g
REP
Représentation
Représentation simplifiée
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions