??
Choix du modèle CAO
HPC - LWL5-120
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
LWL 5 - R - Rail - Glissière linéaire à billes IKO - Taille 5 - Charge dynamique de 514 N à 612 N
Nomenclature
HPC - LWL5-120
REF
Référence
L
Longueur
mm
NBT
Nb de trous
W
5 mm
H4
3.7 mm
D3
2.4 mm
D4
3.6 mm
H
0.8 mm
E
7.5 mm
F
15 mm
TRF
Trous de fixation du rail
M2 x 6
MAS
Masse (par 100mm)
12 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions