??
Выбор CAD модели
HPC - LWL5-120
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LWL 5 - R - Rail - Precision linear slide IKO - Size 5 - Dynamic load from 514 N to 612 N
Bill of material
HPC - LWL5-120
REF
Part number
L
Length
mm
NBT
Nb. of holes
W
5 mm
H4
3.7 mm
D3
2.4 mm
D4
3.6 mm
H
0.8 mm
E
7.5 mm
F
15 mm
TRF
Rail mounting holes
M2 x 6
MAS
Weight (per 100mm)
12 g
INFO
Informations
Информация
INFO
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Embedded user actions