{hpc/v3/rotary/thrust/nkia.prj},{NB=hpc_NKIA22},{REF=NKIA22},{CRD=21660},{CRS=28000},{CAD=4038},{CAS=5320},{V=15200},{D1=22},{F=28},{D=39},{B=23},{MASSE=118},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{D2=37},{D11=42.1},{C1=11},{C2=9.5},{DW=25},{DA=37.7},{PPATH=nkia/nkia_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - NKIA22
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
NKIA - Combined needle roller with internal ring - Unidirectional axial load - Simplified view
Bill of material
HPC - NKIA22
REF
Part number
NKIA22
NKIA22
CRD
Dynamic radial load
21660
21660
N
CRS
Static radial load
28000
28000
N
CAD
Dynamic axial load
4038
4038
N
CAS
Static axial load
5320
5320
N
V
Speed
15200
15200
t/min
D1
ød
22
22
mm
F
øF
28
28
mm
D
øD
39
39
mm
B
23
23
mm
MASSE
118
118
g
REP
Representation
Simplified representation
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업