??
Choix du modèle CAO
HPC - PAT123-20-200/SS
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
PAT123 - Pied articulé tôle emboutie - Charge 12 000N
Nomenclature
HPC - PAT123-20-200/SS
REF
Référence
ROT1
Angle d'inclinaison à gauche/droite
°
ROT2
Angle d'inclinaison à avant/arrière
°
S
7 mm
B
mm
D
ØD
123 mm
AF
A/F
mm
M
ØM
mm
G
23.5 mm
H
mm
CS
Charge statique
20000 N
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions