??
Choix du modèle CAO
HPC - PR105-24-250
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
PR105 - Pied à rotule - Ø103 - Charge 25 000N
Nomenclature
HPC - PR105-24-250
REF
Référence
ROT1
Rotation 2
°
ROT2
Rotation 2
°
MAT
Matière tige
D
ØD
103 mm
F
ØF
B
mm
A
51 mm
AF
A/F
20 mm
G
32 mm
H
mm
H1
mm
CS
Charge statique
25000 N
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions