??
Choix du modèle CAO
HPC - PR50-16-125
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
PR50 - Pied à rotule Ø50 - Charge jusqu'à 11 000N. Représentation simplifiée
Nomenclature
HPC - PR50-16-125
REF
Références
ROT1
Angle d'inclinaison à gauche/droite
°
ROT2
Angle d'inclinaison à avant/arrière
°
MAT
Matière
D
ØD
50 mm
F
Filetage ØF
B
mm
A
30 mm
AF
A/F
mm
G
20 mm
H
mm
H1
I
mm
C
Charge maxi
11000 N
REP
Représentation
Représentation simplifiée
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions