??
Choix du modèle CAO
HPC - PRS80-16-200
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
PRS80 - Pied massif à rotule tout inox Ø80 - Charge 30 000N
Nomenclature
HPC - PRS80-16-200
REF
Référence
ROT1
Angle d'inclinaison à gauche/droite
°
ROT2
Angle d'inclinaison à avant/arrière
°
M
ØM
mm
A
36 mm
B
mm
D
ØD
80 mm
AF
A/F
mm
G
19.5 mm
H
mm
H1
mm
C
Charge maxi
30000 N
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions