??
Choix du modèle CAO
HPC - PSEC110-6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
PSEC - Poignée de manutention
Nomenclature
HPC - PSEC110-6
REF
Référence
PSEC110-6
B
110 mm
A
128 mm
E
25 mm
F
44 mm
C
24 mm
H
85 mm
D
Ø
6.5
MAS
Masse
62 g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions