??
CADモデル選択
HPC - PSEC110-6
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PSEC - Security pull handle
Bill of material
HPC - PSEC110-6
REF
Part number
PSEC110-6
B
110 mm
A
128 mm
E
25 mm
F
44 mm
C
24 mm
H
85 mm
D
Ø
6.5
MAS
Weight
62 g
INFO
Informations
情報
INFO
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D

Embedded user actions