??
Выбор CAD модели
HPC - PTA100-20-100/SS/EB
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
PTA100ss/eb - Articulated foot with Ø100 sheet metal base - Max load: 15000 N. Rubber sole in EPDM, blue
Bill of material
HPC - PTA100-20-100/SS/EB
REF
Part number
ROT1
Tilt angle left / right
°
ROT2
Tilt angle forward / backward
°
D
ØD
100 mm
F
ØF
B
mm
A
mm
AF
A/F
mm
G
30 mm
H
mm
C
Static load
15000 N
INFO
Informations
Информация
INFO
Preview - Generation
Предпросмотр
Коммерческое предложение
3D
Измерение
2D

Embedded user actions