??
Choix du modèle CAO
HPC - PV20-1/4-50/2R
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
HPC
Description
PV2r - Porte-ventouse orientable - Serrage renforcé
Nomenclature
HPC - PV20-1/4-50/2R
REF
Références
ROT
°
A
ØA
20 mm
B
19 mm
C
ØC
G1/4”
D
ØD
G1/4”
L
mm
F
24 mm
N
12 mm
P
16.5 mm
MAS
Masse
g
INFO
Informations
Information
INFO
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
Offre
3D
Infos techniques
2D

Embedded user actions