{hpc/v3/rotary/radial/steel/q1q2.prj},{NB=hpc_Q2307-ACC},{REF=Q2307-ACC},{D=35},{D1=80},{B=31},{CD=38.91},{CS=10.98},{VLG=9180},{VLH=10800},{MAS=0.680},{INFO=INFO},{PPATH=q1q2_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HPC - Q2307-ACC
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
Q1Q2 - Self-aligning radial ball bearing
Bill of material
HPC - Q2307-ACC
REF
Part number
Q2307-ACC
Q2307-ACC
D
Ød
35
35
mm
D1
ØD1
80
80
mm
B
31
31
mm
CD
Dynamic load
38.91
38.91
C
CS
Static load
10.98
10.98
Co
VLG
Speed lubricant grease
9180
9180
t/min
VLH
Speed lubricant oil
10800
10800
mm
MAS
Weight
0.680
0.680
kg
INFO
Informations
정보
INFO
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
내장 된 사용자 작업